Referentie van component
Individuele drankvoorziening
Grijper | Consumptiegoederen | Eten en drinken
Task & Solution
- Individualisering van massaproducten: gepersonaliseerde producten, ook in de drankenindustrie
- Verschillende typen flessen (0,33 l tot 0,75 l): flexibele grijpoplossingen vereist
- Speciale grijper gebaseerd op de elektrische grijper uit de GEH6000-serie met servoaandrijving en speciale grijpbekken voor een stevige grip op de flessenhals en -buik
- Uitstekende veiligheids- en hygiënefuncties: afgedicht ontwerp tegen spatwater, voedselveilige materialen en hoge weerstand tegen reinigingsmiddelen
- Ontwikkeling van een grijperbesturingsinterface (HMI) geïntegreerd in de robotbesturing, voor naadloze communicatie en schaalbaarheid van meerdere grijpers per robot.
Standaardcomponenten geïnstalleerd